text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mérőkar
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
140
H
23
L1
95
UNSPSC Code
41111610
α
15°
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A mérőkarok alkalmasak a 33110 forgató oszlopokhoz és 33115 forgatórendszerekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak