text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Gauge arm
Main material
steel
L=Length
95
H
18
L1
50
UNSPSC Code
41111610
α
30°
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A mérőkarok alkalmasak a 33110 forgató oszlopokhoz és 33115 forgatórendszerekhez.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak