text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mérőelem
Kivitel 1
fogaskerekekhez
Alaptest anyaga
acél
Méretek
lásd a rajzot
UNSPSC Code
41111610
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
1 = tapintókar tapintási helyzetben
2 = tapintókar nyugalmi helyzetben, reteszelve

Megfelelő golyótartó 32205.
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Mérőbetétek lást 33040 ... 33052.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak