Hornyos anya edzett acél 33105-16
- Tengely-agy kapcsolat axiális biztosítása
- Barnított
Mennyiségi egység
16,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hornyos anya
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Vastagság
6
D1=Külső átmérő
26
D=Menet
M16x1
B1
4
B2
22
D2
21
Hornyok
száma
4
UNSPSC Code
41111610
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.