Ball holder steel 33205-07938
- 33202 fogaskerék mérőelemhez
Sales unit
64,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball holder
Main
material
steel
D=ball diameter
7,938
SW
13
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Golyók, keményfém, érdeklődésre.
A golyótartók alkalmasak a mérőelemhez (fogaskerekekhez) 33202.
A golyótartók alkalmasak a mérőelemhez (fogaskerekekhez) 33202.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.