text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyótartó
Alaptest anyaga
acél
D=golyóátmérő
7,54
SW
13
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Golyók, keményfém, érdeklődésre.
A golyótartók alkalmasak a mérőelemhez (fogaskerekekhez) 33202.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought