text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgató oszlop
Alaptest anyaga
acél
H=Magasság
250
H1
163
UNSPSC Code
41111610
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Mérőkarok lásd 33150.
Kullanım
Magasságmérésekhez.
Felszerelés
- Forgató oszlop teljes leszerelése.
- Vezető oszlop rögzítése a mérőasztalon alátétel és hengeresfejű csavarral.
- Kúpos szorítógyűrű felhelyezése és a befogási folyamat során a támasztófelületre nyomása.
- Kúpos forgatóhüvely bevezetése.
- Mérőkar rögzítése a kúpos forgatóhüvelyen.
- Kúpos központosító gyűrű rögzítése a kúpos forgatóhüvelyen két hernyócsavarral.
- Feszítőcsap behelyezése a vezető oszlopba.
- A kúpos gyűrű betolása a vezető oszlopba úgy, hogy a feszítőcsap a kúpos gyűrű hornyába kapjon. Ügyeljen a kúpos gyűrű játékmentes illeszkedésére.
- A szorítógyűrűs nyomórugó felszerelése a blokkra, az axiális játék megakadályozása érdekében.
- Alapvető szabály: Minden futófelület kenése.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak