Felfogó központosító hegyhez acél 33184-02
- 33140 mérőberendezésekhez
Mennyiségi egység
198,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó
Kivitel 1
központosító hegyhez
Alaptest
anyaga
acél
Méretek
lásd a rajzot
UNSPSC Code
41111610
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
1.7220 felfogóhüvely.
Kivitel
Barnított.
További információk
Megfelelő központosító hegyek lásd 33190.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.