text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mérőóra
Kivitel 1
90°
Alaptest anyaga
acél
D
8
H
10
L
70
L1
1,5
L2
6
UNSPSC Code
41111607
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A tapintási irány módosítása és a fordítható mérőóratartók beszerelése rögzítő adapterekkel (mellékelve) lásd műszaki információk.
Accessory
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak