Mérőóra 90° acél 33070-04803
- Szabványos elem ellenőrzési is vizsgálati feladatokhoz
Mennyiségi egység
206,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőóra
Kivitel 1
90°
Alaptest
anyaga
acél
D
3
H
8
L
48
L1
1
L2
7
UNSPSC Code
41111607
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A tapintási irány módosítása és a fordítható mérőóratartók beszerelése rögzítő adapterekkel (mellékelve) lásd műszaki információk.
Accessory
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.