Mérőbetét sík felülettel acél 33046-2025125
- M2,5 csatlakozómenet
Mennyiségi egység
29,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőbetét
Kivitel 1
sík felülettel
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
keményfém
L=Hossz
12,5
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Acél vagy a homlokfelület kéményfémből.
Kivitel
Barnított.
További információk
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.