Mérőbetét lekerekített heggyel acél 33040-1025355
- M2,5 csatlakozómenet
Mennyiségi egység
12,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőbetét
Kivitel 1
lekerekített heggyel
Alaptest
anyaga
acél
L=Hossz
35,5
Kivitel
Hegy, acél
UNSPSC Code
41111610
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
Acél vagy a hegy kéményfémből.
Kivitel
Barnított.
További információk
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.