Mérőbetét edzett acél 33058-090
Mennyiségi egység
3,19 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőbetét
Kivitel 1
edzett
Alaptest
anyaga
acél
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.