text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mérőbetét
Kivitel 1
ék alakú
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
12,5
UNSPSC Code
41111610
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
Acél.
Kivitel
barnított, támasztófelület, edzett.
További információk
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak