text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Extension
Version 1
for probes
Main material
steel
L=Length
90
UNSPSC Code
41111608
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Illeszkedik a 33040 - 33050 mérőbetétekhez, valamint 33058 mérőbetét készlethez. Mérőórák lásd 32540 és 32542.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak