text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Hosszabbító
Kivitel 1
mérőbetétekhez
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
50
UNSPSC Code
41111608
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Illeszkedik a 33040 - 33050 mérőbetétekhez, valamint 33058 mérőbetét készlethez. Mérőórák lásd 32540 és 32542.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak