text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító
Kivitel 1
mérőbetétekhez
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
32
UNSPSC Code
41111608
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Illeszkedik a 33040 - 33050 mérőbetétekhez, valamint 33058 mérőbetét készlethez. Mérőórák lásd 32540 és 32542.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought