Extension for probes steel 33052-025240
- M2,5 csatlakozómenet
- 33040 ... 33050 mérőbetétekhez, valamint 33058 mérőbetét készlethez
Sales unit
14,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Extension
Version 1
for probes
Main
material
steel
L=Length
24
UNSPSC Code
41111608
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Illeszkedik a 33040 - 33050 mérőbetétekhez, valamint 33058 mérőbetét készlethez. Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.