Tapintócsap mérőbetétekhez szerszámacél 33032-06067
- 33018 mérőóra tartóhoz
Sales unit
46,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Probe pin
Version 1
for probes
Main
material
tool steel
Dimensions
see drawing
UNSPSC Code
41111608
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hosszabbító illeszkedik a 33018 mérőóratartóhoz.
Mérőbetétek lást 33040 ... 33052.
Mérőbetétek lást 33040 ... 33052.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.