Elem CR2032 Lítium 32510-20
- 3 V lítium elem
- CR 2032 típus
Mennyiségi egység
2,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Elem
Kivitel 1
CR2032
Alaptest
anyaga
Lítium
UN-sz.
UN 3091
UNSPSC Code
31161510
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
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
Figyelembe veendő
Az elemeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kezelni. Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi az elhasználódott elemek leadására / szabályszerű ártalmatlanítására. A használt elemek az értékesítési ponton vagy annak közvetlen közelében ingyenesen leadhatók (pl. kereskedelmi vagy kommunális gyűjtőpontokon). A használt elemek postai úton is visszajuttathatók az értékesítési pontra. A mérgező anyagot tartalmazó elemeken áthúzott szemetes és a mérgező anyagként besorolásra utaló nehézfém kémiai szimbóluma szerepel.
A Cd kadmiumra, a Pb ólomra és a Hg higanyra utal.
A Cd kadmiumra, a Pb ólomra és a Hg higanyra utal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.