Mérőóra kalibrálási tanúsítvánnyal 32540-012
- Befogószár Ø8 mm
- Mérési tartomány 10 mm
- Skálaosztás 0,01 mm
- Tűrésjelölésekkel
Mennyiségi egység
61,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőóra
Kivitel 1
kalibrálási tanúsítvánnyal
Kivitel 2
DIN 878
Kivitel
Mérőóra kalibrálási tanúsítvánnyal
UNSPSC Code
41111603
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
Anyag, kivitel
robusztus fémház, krómozott.
További információk
Szabványos befogószár Ø 8h6
Méréstartomány 10 mm
Skálaosztás 0,01 mm
Mérőcsap útja 1 mm (nagymutató egy elfordulása)
Hát-Ø 58 mm
Körkörös számláló
Tűrésjelölések
Méréstartomány 10 mm
Skálaosztás 0,01 mm
Mérőcsap útja 1 mm (nagymutató egy elfordulása)
Hát-Ø 58 mm
Körkörös számláló
Tűrésjelölések
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.