Mérőóra digitális alumínium 32542-01
- Befogószár Ø8 mm
- Átkapcsolható mértékegységek: mm/inch
- Max. felbontás 0,001 mm
- IP54 védettségi fokozat
- Edzett és köszörült mérőorsó
Mennyiségi egység
566,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőóra
Kivitel 1
digitális
Alaptest
anyaga
alumínium
PIX=felbontás mm
0,001
W2=méréstartomány
25
A
78,4
B
53,4
Ismétlési pontosság
µm
2 (±2s)
Kivitel
Mérőóra
Méretek
mm, A / B
78,4 / 53,4
Mérőerő
N
0,6 - 1,10
Pontosság
mm
0,005
UN-sz.
UN 3091
UNSPSC Code
41111603
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Ház, alumínium.
Mérőorsó, nemesacél.
Mérőorsó, nemesacél.
Kivitel
Mérőorsó edzett és köszörült.
További információk
Forgatható mező 280°
Szabványos befogószár Ø 8h6
Cserélhető tapintóhegy
Menet M2.5
Védettségi fokozat IP42
Szabványos befogószár Ø 8h6
Cserélhető tapintóhegy
Menet M2.5
Védettségi fokozat IP42
Funkciók
– Átkapcsolható mérőrendszer mm/inch
– PRESET
Lekapcsolható elektronika.
LCD kijelző, 6 jegyű.
Extra nagy számjegyek.
Számjegy magassága 8,5 mm.
Max. mozgatási sebesség 1,5 m/s.
Adatinterfész: Digimatic, Opto RS-232C, USB gyári szabvány.
Elem élettartama kb. 2000 óra.
Szállítás CR2032 típusú elemmel együtt.
– PRESET
Lekapcsolható elektronika.
LCD kijelző, 6 jegyű.
Extra nagy számjegyek.
Számjegy magassága 8,5 mm.
Max. mozgatási sebesség 1,5 m/s.
Adatinterfész: Digimatic, Opto RS-232C, USB gyári szabvány.
Elem élettartama kb. 2000 óra.
Szállítás CR2032 típusú elemmel együtt.
Accessory
Tartalék elem, CR2032 típus
Rendelési szám 32510-20.
Rendelési szám 32510-20.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.