Körfutásvizsgáló készülék mérőóra tartó nélkül 32501-01
- Alkalmas körkörösségi, ütési és derékszögőség vizsgálatokhoz
- Vizsgálati tartomány 5 .. 35 mm
- Robusztus kivitel a gránittalapzat révén
- A könnyű járású szán révén a mérőóra tetszőlegesen pozicionálható
- Egyszerűen pozicionálható munkadarabok megemelhető nyomógörgő révén
Mennyiségi egység
2 614,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Körfutásvizsgáló készülék
Kivitel 1
mérőóra tartó nélkül
Kivitel 2
mérőóra nélkül
UNSPSC Code
41111604
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
Vizsgálókészülék körkörösség, ütés és merőlegesség mérésekhez.
A robusztus kialakításnak köszönhetően a körfutásvizsgáló készülék a műhelyben és a mérőhelyiségben egyaránt használható. Egyszerűen felhelyezhető munkadarabok a levehető nyomógörgő révén. A könnyedén járó szán által a mérőóra tetszőlegesen pozicionálható.
A robusztus kialakításnak köszönhetően a körfutásvizsgáló készülék a műhelyben és a mérőhelyiségben egyaránt használható. Egyszerűen felhelyezhető munkadarabok a levehető nyomógörgő révén. A könnyedén járó szán által a mérőóra tetszőlegesen pozicionálható.
Műszaki adatok
Vizsgálati tartomány Ø 5 mm ... Ø 35 mm.
Mérőgörgők távolsága min. 29 mm.
Szán elmozdulási útja max. 100 mm.
Beállítható nyomógörgő erő.
Mérőgörgők forgatása fogaskerekes hajtás révén.
Görgők pontossága: Mindkét mérőgörgő párhuzamossága és koaxialitása max. 2 µm.
Gránit talapzat:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Mérőgörgők távolsága min. 29 mm.
Szán elmozdulási útja max. 100 mm.
Beállítható nyomógörgő erő.
Mérőgörgők forgatása fogaskerekes hajtás révén.
Görgők pontossága: Mindkét mérőgörgő párhuzamossága és koaxialitása max. 2 µm.
Gránit talapzat:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.