text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Körfutásvizsgáló készülék
UNSPSC Code
41111611
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

További információk
Vizsgálókészülék körkörösség, ütés és merőlegesség méréséhez.
A robusztus kialakításnak köszönhetően a körfutásvizsgáló készülék műhelyekben és mérőhelyiségekben egyaránt használható. A nyomógörgők levehetők, így a munkadarabok egyszerűen elhelyezhetők. A mérőóra a könnyű járású szánon és a mozgó mérőállványon tetszőlegesen pozicionálható.

Az ütközőbak segítségével az ütközőcsúcsok tökéletesen és egyszerűen beállíthatók (pontosan a vizsgálati darab közepében), így elkerülhető, hogy a homlokfelületek pontatlan esztergályozásakor a vibrációk következtében képződő barázdák negatívan befolyásolják a mérési eredményt.

A vizsgálati darabok nem a meghajtott tengelyen helyezkednek el, hanem stabil prizmákon és a vizsgálati darabot közvetlenül a meghajtókerék hajtja. Ily módon a támaszfelület alaptűrése nem játszik szerepet, mivel egészen feszesen rögzített (tűrés=0).

A szállítási terjedelem a mérőórát nem tartalmazza.
A 32542 digitális mérőóra alkalmazható a körfutásvizsgáló készülékhez.
Műszaki adatok
Vizsgálati tartomány Ø 1 mm-től Ø 32 mm-ig.
Szán mozgásútja max. 100 mm.
Nyomógörgő ereje beállítható.
Szállítási terjedelem
Állítható magasságú és mélységű ütköző, rögzített és állítható magasságú prizma, mechanikus görgős meghajtás, mérőállvány, mérőóratartó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak