Mérőóratartó alumínium 31140-065
- Ø8 és Ø11 mm csatlakozófuratok mérőórákhoz vagy hasonlókhoz
- 31020 oszlopos finommérő asztalhoz
Mennyiségi egység
60,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőóratartó
Alaptest
anyaga
alumínium
L=Hossz
95
A
65
UNSPSC Code
41111607
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
Alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Mérőóratartó 31020 modellhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.