text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós szorító
Kivitel 2
szárnyas fogantyúval
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
tükörfényesre krómozott
D1=Belső átmérő
16
D=belső átmérő
16
D2
25
D3
21
H
90,2
H1
31
H2
22
H3
25
H4
37,2
H5
35,6
L
75
L1
29,5
L2
18,5
Méret
5
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
Hüvely és csap, acél.
Szorító idom, nagyszilárdságú alumínium.
Szárnyas fogantyú, feketésszürke.
Kivitel
Hüvely és csap magasfényű krómozott.
Szorító idom, feketére eloxált.
További információk
Fokozatmentesen állítható. Gyors szorítás a szárnyas fogantyú révén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak