Csuklós szorító alumínium fekete eloxált 31156-1212
- Kör keresztmetszetek szorításához
- Fokozatmentesen állítható
- Az egyszerű szerkezet gyors szorítást tesz lehetővé
- Szerszám nélküli szorítás szárnyas fogantyú révén
Mennyiségi egység
37,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós szorító
Kivitel 2
szárnyas fogantyúval
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
tükörfényesre krómozott
D1=Belső átmérő
12
D=belső átmérő
12
D2
20
D3
21
H
77,2
H1
23
H2
17
H3
20
H4
37,2
H5
35,6
L
75
L1
24
L2
15,5
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
Hüvely és csap, acél.
Szorító idom, nagyszilárdságú alumínium.
Szárnyas fogantyú, feketésszürke.
Szorító idom, nagyszilárdságú alumínium.
Szárnyas fogantyú, feketésszürke.
Kivitel
Hüvely és csap magasfényű krómozott.
Szorító idom, feketére eloxált.
Szorító idom, feketére eloxált.
További információk
Fokozatmentesen állítható. Gyors szorítás a szárnyas fogantyú révén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.