text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós szorító
Kivitel 2
szárnyas fogantyúval
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
tükörfényesre krómozott
D1=Belső átmérő
8
D=belső átmérő
8
D2
16
D3
14
H
54,6
H1
17
H2
12
H3
16
H4
25,6
H5
24
L
50
L1
18
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Hüvely és csap, acél.
Szorító idom, nagyszilárdságú alumínium.
Szárnyas fogantyú, feketésszürke.
Kivitel
Hüvely és csap magasfényű krómozott.
Szorító idom, feketére eloxált.
További információk
Fokozatmentesen állítható. Gyors szorítás a szárnyas fogantyú révén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak