Csuklóelem edzett acél 31150-1220
- Tartozékok mérőállványokhoz
Mennyiségi egység
37,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklóelem
Alaptest
anyaga
edzett acél
Méretek
lásd a rajzot
UNSPSC Code
41111609
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.