Mérőasztal szürkeöntvény 31000-04
- Mérési, ellenőrzése, felcsiszolási és előrajzolási célokra alkalmas
- Finoman megmunkált külső oldalak
- Anyaga: szürkeöntvény
Mennyiségi egység
323,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőasztal
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
250
H=Magasság
45
L=Hossz
350
H1
15
UNSPSC Code
41111606
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
GJL 250, lágyított.
További információk
Lemezfelület porfogó hornyokkal érdeklődésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.