text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mérőasztal
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
200
H=Magasság
45
L=Hossz
300
H1
15
UNSPSC Code
41111606
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
Lemezfelület porfogó hornyokkal érdeklődésre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak