text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mérőasztal
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
200
H=Magasság
45
L=Hossz
250
H1
15
UNSPSC Code
41111606
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
GJL 250, lágyított.
További információk
Lemezfelület porfogó hornyokkal érdeklődésre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak