text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogóhenger
Kivitel 1
vállas munkadarabokhoz
Alaptest anyaga
edzett acél
D=furatátmérő
1 - 11
Felfekvőfelületek párhuzamossága
< 0,01
Furatok darabszáma
21
Szabad távolság a felfekvőfelületek között
46
UNSPSC Code
41111609
Átmérőnövekmény
0,5
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
Betétedzésű acél, edzett.
Kivitel
köszörült.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought