Csuklós állvány hidraulikus szorítással 31100-11
- A beállítás finombeállításon keresztül történik
- Központi szorítás csillagfogantyún keresztül
- Opcionálisan mágneses lábbal
- Gömbcsuklón keresztül szabadon beállítható
Mennyiségi egység
132,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós állvány
Kivitel 1
hidraulikus szorítással
H6=Magasság
255
Csatlakozómenet
M8x8
Kivitel
mágnestalp nélkül
Műveleti sugár
260
UNSPSC Code
41111605
Leírás
További információk
A 4 részes csuklós rudazatot egy szorítófej központilag fogja be. A beszabályzás finombeállítással történik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.