Mérőállvány mágneses lábbal alumínium 31100-10-0345
- Finommechanikai központi beszorítás – karbantartást nem igényel, hőmérséklettől független, hosszú élettartam
- Progresszív beszorítási elv – kényelmes kezelés finombeállítás és sérülések megakadályozása mellett
- Extra nagy méretű gömbcsuklók – maximális rögzítőerő
- Nagy teherbírásra méretezett csuklós karok – maximális stabilitás
- Finom- és mikrobeállítású, játékmentes mérőóratartók – kényelmes kezelés maximális pontosság mellett
Mennyiségi egység
618,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőállvány
Kivitel 1
mágneses lábbal
Kivitel 2
with measuring-device holder
Alak
A
Alaktípus
Finombeállítás standard
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
B=Szélesség
50
F=rögzítőerő (N)
1000
H=Magasság
55
L=Hossz
73
H1
235,2
H2
236,7
L1
90
Műveleti sugár
345
UNSPSC Code
41111606
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csuklós kar, alumínium.
Golyók és gömbcsapfészek, acél.
Mérőóratartó, acél.
Mágnesek, acél.
Golyók és gömbcsapfészek, acél.
Mérőóratartó, acél.
Mágnesek, acél.
Kivitel
Mérőóratartó, Tenifer bevonatú.
Csuklós karok, eloxált.
Csuklós karok, eloxált.
További információk
A norelem 3D-s nagy szilárdságú mérőállványokkal tökéletes mérések végezhetők akár a μ-tartományban is, kezelésük rendkívül egyszerű, maximális stabilitást és rögzítőerőt, tökéletes megbízhatóságot és rendkívül hosszú élettartamot garantálnak.
A mérőállványok mágneses lábbal rendelkeznek, amely elektromosan kapcsolható állandó mágnes köszörült prizma talppal és precíz sík hátoldallal, további tartozék a csuklós szorító a központi mechanikus beszorításhoz és az egykezes kezeléshez, valamint a finom- vagy mikrotartományban beállítható mérőóratartó.
A mérőállványoknál a csuklók beszorítása nem egyszerre történik, hanem egymás után alulról felfelé. A feszültség oldása fordított sorrendben történik. Így a finombeállítás lényegesen egyszerűbben elvégezhető.
Ezenkívül elkerülhető a csuklók sérülése. A csuklók beszorítása teljesen mechanikusan történik, így egyáltalán nem igényel karbantartást és garantált a hosszú élettartam.
A különböző hőmérsékleti feltételek okozta hirtelen nyomáscsökkenés kizárható. Hosszabb időtartamon át is lehetséges a beszorítás.
A csuklós karok nagy teherbírásúak és rendkívül stabilok. Emellett lekerekített ergonomikus kialakításuknak köszönhetően kellemes fogásúak.
A gömbcsuklók nagy átmérőjű, az ellendarabhoz tökéletesen illeszkedő golyóval rendelkeznek. A rendkívül nagy rögzítőerő mellett az egyenletes csúszásnak köszönhetően tartósan zökkenésmentes beállítást garantál.
A mérőműszertartóknál a mérőórák finombeállítása, tartós játékmentes finombeállítása, vagy a μ-pontosságú tartós játékmentes mikro-finombeállítása között választhat.
Mérőműszertartók:
A alak: finombeállítás 1,4 mm/ford.
B alak: finombeállítás játékmentes 0,6 mm/ford.
C alak: mikrobeállítás játékmentes 0,1 mm/ford.
A mérőállványok mágneses lábbal rendelkeznek, amely elektromosan kapcsolható állandó mágnes köszörült prizma talppal és precíz sík hátoldallal, további tartozék a csuklós szorító a központi mechanikus beszorításhoz és az egykezes kezeléshez, valamint a finom- vagy mikrotartományban beállítható mérőóratartó.
A mérőállványoknál a csuklók beszorítása nem egyszerre történik, hanem egymás után alulról felfelé. A feszültség oldása fordított sorrendben történik. Így a finombeállítás lényegesen egyszerűbben elvégezhető.
Ezenkívül elkerülhető a csuklók sérülése. A csuklók beszorítása teljesen mechanikusan történik, így egyáltalán nem igényel karbantartást és garantált a hosszú élettartam.
A különböző hőmérsékleti feltételek okozta hirtelen nyomáscsökkenés kizárható. Hosszabb időtartamon át is lehetséges a beszorítás.
A csuklós karok nagy teherbírásúak és rendkívül stabilok. Emellett lekerekített ergonomikus kialakításuknak köszönhetően kellemes fogásúak.
A gömbcsuklók nagy átmérőjű, az ellendarabhoz tökéletesen illeszkedő golyóval rendelkeznek. A rendkívül nagy rögzítőerő mellett az egyenletes csúszásnak köszönhetően tartósan zökkenésmentes beállítást garantál.
A mérőműszertartóknál a mérőórák finombeállítása, tartós játékmentes finombeállítása, vagy a μ-pontosságú tartós játékmentes mikro-finombeállítása között választhat.
Mérőműszertartók:
A alak: finombeállítás 1,4 mm/ford.
B alak: finombeállítás játékmentes 0,6 mm/ford.
C alak: mikrobeállítás játékmentes 0,1 mm/ford.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.