text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lámpatartó
Alak
A
Alaktípus
standard
Alaptest anyaga
rugóacél
Alaptest felülete
horganyzott
UNSPSC Code
31161513
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
Rugóacél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A horganyzott rugóacélból készült lámpatartók a 86025-10 LED géplámpák felszerelésére szolgálnak.

A LED-lámpa alumínium profilja a felszerelt lámpatartókba van bepattintva, így még az erős rezgéseknek is ellenáll.

Szállítás párosával.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak