Összekötő lemez alumínium eloxált 86090-554186
Mennyiségi egység
7,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötő lemez
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
UNSPSC Code
31161513
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
Összekötő lemezek, alumínium.
Kalapácsfejű anyák, acél.
Hengerfejű csavarok, nemesacél.
Kalapácsfejű anyák, acél.
Hengerfejű csavarok, nemesacél.
Kivitel
Összekötő lemezek, eloxált.
Kalapácsfejű anyák, horganyzott.
Hengerfejű csavarok A2-70.
Kalapácsfejű anyák, horganyzott.
Hengerfejű csavarok A2-70.
További információk
Szerelési tartozékok hornyos LED-lámpákhoz. A csatlakozólemezekkel a lámpák profilhornyokhoz és felületelemekhez rögzíthetők.
Szállítási terjedelem
2 darab csatlakozólemez.
2 db. kalapácsanya, horony 8 - M6.
2 db. kalapácsanya horony 10 - M6.
2 db. süllyesztett fejű csavar M5x18.
2 db. kalapácsanya, horony 8 - M6.
2 db. kalapácsanya horony 10 - M6.
2 db. süllyesztett fejű csavar M5x18.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.