LED Lamp dimmable aluminium natural anodised 86050-10X953
- Kiváló minőségű alumínium ház
- Változatos megvilágítás minden feladathoz.
- ESD-kivitel kapható
- Szabályozható
Sales unit
477,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
LED Lamp
Version 1
dimmable
Version 2
Type I
Main
material
aluminium
Main
colour
natural anodised
L=Length
953
Beam angle
79°
Colour rendition index
85
Colour temp.
4000 k (neutral white)
Dimmable
yes
ESD
electrostatic
discharging
no
Input
switchable
yes
Luminous efficacy
lm/W
86
Luminous flux
lm
3294
Operating current
max. A
16
Operating frequency
Hz
50
Operating voltage
V
AC
230
Power consumption
W
40
Protection class
II Protective insulation
Safety rating
IP20
Slot
width
8
UNSPSC Code
31161513
Wattage
max. W
3500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház: alumínium.
Zárósapkák: műanyag PA, szénszállal erősített.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát.
Nyomógomb: műanyag ABS/PA.
Zárósapkák: műanyag PA, szénszállal erősített.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát.
Nyomógomb: műanyag ABS/PA.
Kivitel
Ház: natúr színre eloxált (ESD-kivitel feketére eloxált).
Zárósapkák: fekete.
Fényszóró tárcsa: átlátszó.
Nyomógomb: kék, világító (ESD-kivitel narancssárga, világító).
Zárósapkák: fekete.
Fényszóró tárcsa: átlátszó.
Nyomógomb: kék, világító (ESD-kivitel narancssárga, világító).
További információk
LED-lámpák robusztus ipari kivitelben a munkahely megvilágításához. A LED-lámpák hátoldali, 8-as méretű, I típusú horonnyal rendelkező alumínium profilba vannak rögzítve. A külön kapható tartozék alkatrészekkel lehetséges a rögzítés a profilhornyokra és a felületelemekre.
A LED-lámpák rendelkeznek árambemenettel és áramkimenettel. Ezek a homlokfelületi oldalon a zárósapkákban helyezkednek el. Az áramellátáshoz való csatlakozás a külön kapható hálózati kábellel történik. Összekötő elem vagy csatlakozókábel segítségével több LED-lámpa csatlakoztatható egymással közvetlenül vagy bizonyos távolságban (max. 6 többcsatlakozós aljzat összekapcsolása, hálózati és csatlakozó kábel hosszúsága max. 8 m. Csatlakozási teljesítmény max. 3500 watt). Az áramkimenethez további LED-lámpák vagy többcsatlakozós aljzatok csatlakoztathatók.
A LED-lámpák ki- és bekapcsolása, valamint szabályozása a lámpa bementi oldalán lévő fényerő-szabályozós kapcsolóval történik. Az utoljára beállított fényerősséget elmenti a memóriába és a következő bekapcsolásnál automatikusan behívja.
A LED-lámpák a fényszóró prizmán keresztül egyenletes, nem vakító és nem vibráló, semleges fehér színű, kellemes fénnyel látják el a munkahelyet. Az akár 100.000 órát is elérő hosszú élettartamuknak köszönhetően alig igényelnek karbantartást.
A LED-lámpák rendelkeznek árambemenettel és áramkimenettel. Ezek a homlokfelületi oldalon a zárósapkákban helyezkednek el. Az áramellátáshoz való csatlakozás a külön kapható hálózati kábellel történik. Összekötő elem vagy csatlakozókábel segítségével több LED-lámpa csatlakoztatható egymással közvetlenül vagy bizonyos távolságban (max. 6 többcsatlakozós aljzat összekapcsolása, hálózati és csatlakozó kábel hosszúsága max. 8 m. Csatlakozási teljesítmény max. 3500 watt). Az áramkimenethez további LED-lámpák vagy többcsatlakozós aljzatok csatlakoztathatók.
A LED-lámpák ki- és bekapcsolása, valamint szabályozása a lámpa bementi oldalán lévő fényerő-szabályozós kapcsolóval történik. Az utoljára beállított fényerősséget elmenti a memóriába és a következő bekapcsolásnál automatikusan behívja.
A LED-lámpák a fényszóró prizmán keresztül egyenletes, nem vakító és nem vibráló, semleges fehér színű, kellemes fénnyel látják el a munkahelyet. Az akár 100.000 órát is elérő hosszú élettartamuknak köszönhetően alig igényelnek karbantartást.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C to +40 °C.
Drawing reference
1) Input side
Accessory
80161 Mains cables.
80161-05 Connecting cables.
80161-10 Couplings.
80161-49 End caps.
07075-01 Slot key direct connectors.
07075-02 Slot key profile connectors.
10242-01 Angle steel.
10905 Connector plates.
80161-05 Connecting cables.
80161-10 Couplings.
80161-49 End caps.
07075-01 Slot key direct connectors.
07075-02 Slot key profile connectors.
10242-01 Angle steel.
10905 Connector plates.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.