text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
LED Lamp
Version 1
dimmable
Version 2
Type I
Main material
aluminium
Main colour
natural anodised
L=Length
476
Beam angle
80°
Colour rendition index
85
Colour temp.
4000 k (neutral white)
Dimmable
yes
ESD electrostatic discharging
no
Input switchable
yes
Luminous efficacy lm/W
86
Luminous flux lm
1396
Operating current max. A
16
Operating frequency Hz
50
Operating voltage V AC
230
Power consumption W
17
Protection class
II Protective insulation
Safety rating
IP20
Slot width
8
UNSPSC Code
31161513
Wattage max. W
3500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Ház: alumínium.
Zárósapkák: műanyag PA, szénszállal erősített.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát.
Nyomógomb: műanyag ABS/PA.
Kivitel
Ház: natúr színre eloxált (ESD-kivitel feketére eloxált).
Zárósapkák: fekete.
Fényszóró tárcsa: átlátszó.
Nyomógomb: kék, világító (ESD-kivitel narancssárga, világító).
További információk
LED-lámpák robusztus ipari kivitelben a munkahely megvilágításához. A LED-lámpák hátoldali, 8-as méretű, I típusú horonnyal rendelkező alumínium profilba vannak rögzítve. A külön kapható tartozék alkatrészekkel lehetséges a rögzítés a profilhornyokra és a felületelemekre.

A LED-lámpák rendelkeznek árambemenettel és áramkimenettel. Ezek a homlokfelületi oldalon a zárósapkákban helyezkednek el. Az áramellátáshoz való csatlakozás a külön kapható hálózati kábellel történik. Összekötő elem vagy csatlakozókábel segítségével több LED-lámpa csatlakoztatható egymással közvetlenül vagy bizonyos távolságban (max. 6 többcsatlakozós aljzat összekapcsolása, hálózati és csatlakozó kábel hosszúsága max. 8 m. Csatlakozási teljesítmény max. 3500 watt). Az áramkimenethez további LED-lámpák vagy többcsatlakozós aljzatok csatlakoztathatók.

A LED-lámpák ki- és bekapcsolása, valamint szabályozása a lámpa bementi oldalán lévő fényerő-szabályozós kapcsolóval történik. Az utoljára beállított fényerősséget elmenti a memóriába és a következő bekapcsolásnál automatikusan behívja.

A LED-lámpák a fényszóró prizmán keresztül egyenletes, nem vakító és nem vibráló, semleges fehér színű, kellemes fénnyel látják el a munkahelyet. Az akár 100.000 órát is elérő hosszú élettartamuknak köszönhetően alig igényelnek karbantartást.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Rajzi hivatkozás
1) bemeneti oldal
Accessory
80161 Hálózati kábel.
80161-05 Csatlakozó kábel.
80161-10 Csatlakozó dugók.
80161-49 Takarósapkák.
07075-01 Horonyanya közvetlen összekötő.
07075-02 Horonyanya profilösszekötő.
10242-01 Szögvas, acél.
10905 Összekötő lemezek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak