LED-Lámpa szabályozható alumínium feketére eloxált 86050-11X953
- Kiváló minőségű alumínium ház
- Változatos megvilágítás minden feladathoz.
- ESD-kivitel kapható
- Szabályozható
Mennyiségi egység
714,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
LED-Lámpa
Kivitel 1
szabályozható
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
feketére eloxált
L=Hossz
953
Bemenet
kapcsolható
igen
Csatlakozási teljesítmény
max. W
3500
ESD
elektrosztatikus
kisülés
igen
Fényerősítés
lm/W
86
Fényáram
lm
3294
Horonyszélesség
8
Nyílásszög
79°
Szabályozható
igen
Színhőmérséklet
4000 K (semleges fehér)
Színvisszaadási index
85
Teljesítményfelvétel
W
40
UNSPSC Code
31161513
Védettségi fokozat
IP20
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
Üzemi feszültség
V
AC
230
Üzemi frekvencia
Hz
50
Üzemi áram
max. A
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház: alumínium.
Zárósapkák: műanyag PA, szénszállal erősített.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát.
Nyomógomb: műanyag ABS/PA.
Zárósapkák: műanyag PA, szénszállal erősített.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát.
Nyomógomb: műanyag ABS/PA.
Kivitel
Ház: natúr színre eloxált (ESD-kivitel feketére eloxált).
Zárósapkák: fekete.
Fényszóró tárcsa: átlátszó.
Nyomógomb: kék, világító (ESD-kivitel narancssárga, világító).
Zárósapkák: fekete.
Fényszóró tárcsa: átlátszó.
Nyomógomb: kék, világító (ESD-kivitel narancssárga, világító).
További információk
LED-lámpák robusztus ipari kivitelben a munkahely megvilágításához. A LED-lámpák hátoldali, 8-as méretű, I típusú horonnyal rendelkező alumínium profilba vannak rögzítve. A külön kapható tartozék alkatrészekkel lehetséges a rögzítés a profilhornyokra és a felületelemekre.
A LED-lámpák rendelkeznek árambemenettel és áramkimenettel. Ezek a homlokfelületi oldalon a zárósapkákban helyezkednek el. Az áramellátáshoz való csatlakozás a külön kapható hálózati kábellel történik. Összekötő elem vagy csatlakozókábel segítségével több LED-lámpa csatlakoztatható egymással közvetlenül vagy bizonyos távolságban (max. 6 többcsatlakozós aljzat összekapcsolása, hálózati és csatlakozó kábel hosszúsága max. 8 m. Csatlakozási teljesítmény max. 3500 watt). Az áramkimenethez további LED-lámpák vagy többcsatlakozós aljzatok csatlakoztathatók.
A LED-lámpák ki- és bekapcsolása, valamint szabályozása a lámpa bementi oldalán lévő fényerő-szabályozós kapcsolóval történik. Az utoljára beállított fényerősséget elmenti a memóriába és a következő bekapcsolásnál automatikusan behívja.
A LED-lámpák a fényszóró prizmán keresztül egyenletes, nem vakító és nem vibráló, semleges fehér színű, kellemes fénnyel látják el a munkahelyet. Az akár 100.000 órát is elérő hosszú élettartamuknak köszönhetően alig igényelnek karbantartást.
A LED-lámpák rendelkeznek árambemenettel és áramkimenettel. Ezek a homlokfelületi oldalon a zárósapkákban helyezkednek el. Az áramellátáshoz való csatlakozás a külön kapható hálózati kábellel történik. Összekötő elem vagy csatlakozókábel segítségével több LED-lámpa csatlakoztatható egymással közvetlenül vagy bizonyos távolságban (max. 6 többcsatlakozós aljzat összekapcsolása, hálózati és csatlakozó kábel hosszúsága max. 8 m. Csatlakozási teljesítmény max. 3500 watt). Az áramkimenethez további LED-lámpák vagy többcsatlakozós aljzatok csatlakoztathatók.
A LED-lámpák ki- és bekapcsolása, valamint szabályozása a lámpa bementi oldalán lévő fényerő-szabályozós kapcsolóval történik. Az utoljára beállított fényerősséget elmenti a memóriába és a következő bekapcsolásnál automatikusan behívja.
A LED-lámpák a fényszóró prizmán keresztül egyenletes, nem vakító és nem vibráló, semleges fehér színű, kellemes fénnyel látják el a munkahelyet. Az akár 100.000 órát is elérő hosszú élettartamuknak köszönhetően alig igényelnek karbantartást.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Rajzi hivatkozás
1) bemeneti oldal
Accessory
80161 Hálózati kábel.
80161-05 Csatlakozó kábel.
80161-10 Csatlakozó dugók.
80161-49 Takarósapkák.
07075-01 Horonyanya közvetlen összekötő.
07075-02 Horonyanya profilösszekötő.
10242-01 Szögvas, acél.
10905 Összekötő lemezek.
80161-05 Csatlakozó kábel.
80161-10 Csatlakozó dugók.
80161-49 Takarósapkák.
07075-01 Horonyanya közvetlen összekötő.
07075-02 Horonyanya profilösszekötő.
10242-01 Szögvas, acél.
10905 Összekötő lemezek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.