LED-Lámpa alumínium natúr eloxált 86025-310X0540
- LED technológia
- Biztonsági üveg 4 mm, diffúzorral
- Színvisszaadás Ra > 85
- Védettségi fokozat IP67/IP69K, III. védelmi osztály
- Rendkívül hőmérsékletálló
Mennyiségi egység
195,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
LED-Lámpa
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
natúr eloxált
Komponens
anyaga
Safety glass
L=Hossz
540
Csatlakozás
M12, A-kódolású
ESD
elektrosztatikus
kisülés
nem
Fényeloszlás
Light Forming
Fényerősítés
lm/W
155
Fényáram
lm
2004
Kaszkádba csatolható
nem
Kockázati csoport
(DIN EN 62471)
szabad csoport
Káprázásszabályozás
ESG, diffúzor
Lámpa teljesítménye
W
~13
Lámpafoglalat
LED, integrált
Nyílásszög
100°
Szabályozható
igen
Színhőmérséklet
5600 K (nappali fehér)
Színvisszaadási index
>85
UNSPSC Code
31161513
Védettségi fokozat
IP67/IP69K
Élettartam
Lámpa
>100.000 h (L80/B10)
Érintésvédelmi osztály
III
Üzemi feszültség
V DC
24+/-10%
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A nappali fehér színű LED-lámpa lapos kialakítású, ellenálló olajokkal, hűtőközegekkel és kenőanyagokkal szemben. Repedésálló és nagy hőállósággal rendelkezik. A 4 mm vastag, ütésálló biztonsági üvegnek és a hozzá tartozó magas IP67/IP69K védettségi fokozatnak köszönhetően a LED-lámpa optimálisan használható a zord környezeti körülmények között.
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: biztonsági üveg (4 mm).
Védőkupakok: Alumínium.
Fényszóró tárcsa: biztonsági üveg (4 mm).
Védőkupakok: Alumínium.
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Védőkupakok: Természetes színűre eloxált.
Védőkupakok: Természetes színűre eloxált.
További információk
Robusztus ipari kivitelű LED-lámpák gépek megvilágításához. A LED-lámpák alumíniumprofil foglalatban helyezkednek el. A zárókupakok menetes furatai a külön megvásárolható tartozékokkal a profilhornyokra és a felületelemekre rögzíthetők.
A LED-lámpák M12-es dugós csatlakozón keresztül kapják az elektromos áramot. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. A csatlakozás az áramellátáshoz M12x1 dugaszoló csatlakozón keresztül történik (3-5 pólusú).
A LED-lámpák a diffúzorral rendelkező üveglapon keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5600K. Kisugárzási szög 100°.
Fényerő-szabályozás a külön rendelhető kezelőszervvel (86091-02). A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-jelölés.
DIN EN 62471.
A LED-lámpák M12-es dugós csatlakozón keresztül kapják az elektromos áramot. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. A csatlakozás az áramellátáshoz M12x1 dugaszoló csatlakozón keresztül történik (3-5 pólusú).
A LED-lámpák a diffúzorral rendelkező üveglapon keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5600K. Kisugárzási szög 100°.
Fényerő-szabályozás a külön rendelhető kezelőszervvel (86091-02). A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-jelölés.
DIN EN 62471.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +70 °C-ig.
Előnyök
A kiváló minőségű ház alumíniumból készült, amely hosszú élettartamot, stabilitást és csekély súlyt garantál. Az IP67/IP69K védettségi fokozatnak köszönhetően a lámpa ideális a gépekben történő használatra. A lámpa >85 színvisszaadási értéket ér el. Nagy fényhatásfoka, nagyon jó színvisszaadása és széles fényszórása kiemelkedő.
A LED-lámpák hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpák szinte nem igényelnek karbantartást.
A LED-lámpák hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpák szinte nem igényelnek karbantartást.
Rajzi hivatkozás
1) bemeneti oldal
Accessory
82100-20 Tápegység 24V DC.
86090-20 Szerelő szögidom.
86091-02 Fényerő-szabályozó kezelőszerv.
86090-20 Szerelő szögidom.
86091-02 Fényerő-szabályozó kezelőszerv.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.