text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
LED-Lámpa
Kivitel 1
24 V DC
Kivitel 2
Be-/kikapcsoló gomb
Alak
A
Alaktípus
Mágneses rögzítő
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Komponens anyaga
műanyag
Komponensek színe
világosszürke, RAL 7035
L=Hossz
333
Csatlakozás
WIELAND GST15I3
Fényáram lm
550
Kaszkádba csatolható
igen
Levegő páratartalma használatban (%)
95
Lámpa teljesítménye W
5,2
Lámpafoglalat
LED, integrált
Szabályozható
nem
Színhőmérséklet
5000 K
Színvisszaadási index
80
UNSPSC Code
31161513
Védettségi fokozat
IP20
Érintésvédelmi osztály
II
Üzemi feszültség V
21-26 DC
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A kapcsolószekrény-világítótestben a legkorszerűbb technológiájú LED-lámpák találhatók. 5000 K színhőmérséklet, kiváló 80 Ra színvisszaadási index és a speciális prizmafelület egyenletes és erős megvilágításról gondoskodik kapcsolószekrényekben, elosztódobozokban és szűk műszaki helyiségekben.
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: polikarbonát (PC).
Védőkupakok: Műanyag (PA).
Lámpatartó: műanyag.
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák.
Zárósapkák: világosszürke RAL 7035.
Lámpatartók: világosszürke RAL 7035.
További információk
Robusztus, ipari minőségű LED-lámpák a kapcsolószekrény megvilágításához. A világítótestek egy árambemenettel és egy áramkimenettel rendelkeznek. Ezek a homlokzati oldalon a zárósapkába integráltak. Az áramellátáshoz külön kapható csatlakozó kábellel és GST15i3 Wieland dugóval csatlakoztatható. Egy összekötő kábellel több világítótest is csatlakoztatható egymáshoz (átvezető vezetékezés, 3 A terhelhetőség, max. 6 világítótest).

A felszerelés mágneses rögzítővel történik. Ebben a rendszerben a világítótestek 360°-os szögben elforgathatók.

A következő világítótestek közül választhat:
be-/kikapcsoló gomb – lehetővé teszi a kézi működtetést.

Mozgásérzékelő – automatikus bekapcsolás, ha valaki közeledik (bekapcsolási időtartam: 8 perc).

Tanúsítványok / Teljesített szabványok:
CE, UKCA, EMV, RoHS (EN 55015 szabvány, 2019-es változat).

Eprel-adatok:
EEK: C, bekapcsolt állapot: 5,00 W, készenléti állapot: 0,20 W.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +45 °C-ig.
Előnyök
A LED-ek vezérlése lineáris, precíziós állandó áramú forrással történik, ily módon elkerülhetők az elektromágneses összeférhetőségi zavarok.
Rajzi hivatkozás
1) Dugó
2) Persely
Accessory
80162 Csatlakozókábel.
80162-05 Összekötőkábel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought