Léptetőmotor pozicionáló vezérléssel 85000-10-340820
- NEMA szerinti méret
- Nagy lépésszög pontosság: 1,8°
- Integrált pozicionáló vezérléssel
- 50 °C környezeti hőmérsékletig külső szellőztetés nélkül
- Nagy hatásfok
Sales unit
1 411,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Stepper motor
Version 1
with positioning control
B=Width
86
A
69,6
Control voltage
VDC
+24 - +36
Current reduction
AJUSTABLE
D
14
D1
73
D2
6,5
E
13
Encoder
INTEGRATED FOR MONITORING THE POSITION
H
129,2
Inputs
6 (+24 - +36 V DC)
Interfaces
DIGITAL I/O OR CYCLE/DIRECTION
L1
37
L3
1,6
L4
25
L5
183
L6
34
Moment of inertia
kgcm²
3,6
Motor voltage
VDC
+24 - +60
Outputs
2 (+24 V DC)
Phase current
A
adjustable up to 6,3
Retaining torque
Nm
7
S
9
Size
NEMA 34
Step resolution
1/8, 1/4, 1/2, 1/1
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Kivitel
2-fázisú High-Torque léptetőmotor NEMA 17, NEMA 23 és NEMA 34 méretekhez lapolt tengellyel (D-tengely). 1,8° lépésszög (teljes lépés) integrált pozicionáló vezérléssel.
További információk
Léptetőmotor integrált pozicionáló vezérléssel. Léptetőmotorból és intelligens vezérlésből álló komfortos egységet képez. Ütközéses referenciáraállás csökkentett áramerősséggel, közelítéskapcsolók nélkül lehetséges. Integrált forgásfelügyelet. Nyugodt futás a lépések dinamikus átkapcsolásával.
Vezérlés egyszerű I/O-porton keresztül, 31 pozíció konfigurálható és hívható le.
A vezérlés a szoftverrel gyorsan és egyszerűen paraméterezhető. A szoftver és a pozicionáló vezérlés programozási kézikönyve ingyenesen letölthető.
A tartónyomaték értéke nem elégséges a megfelelő motor kiválasztásához, mivel a motor nyomatéka a fordulatszám növekedésével csökken. Ezért a megfelelő motor kiválasztásakor elengedhetetlen, hogy a kiválasztás a nyomatékgörbe szerint történjen.
Vezérlés egyszerű I/O-porton keresztül, 31 pozíció konfigurálható és hívható le.
A vezérlés a szoftverrel gyorsan és egyszerűen paraméterezhető. A szoftver és a pozicionáló vezérlés programozási kézikönyve ingyenesen letölthető.
A tartónyomaték értéke nem elégséges a megfelelő motor kiválasztásához, mivel a motor nyomatéka a fordulatszám növekedésével csökken. Ezért a megfelelő motor kiválasztásakor elengedhetetlen, hogy a kiválasztás a nyomatékgörbe szerint történjen.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +50 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.