Szerelőkészlet lineáris egységhez nemesacél 85000-51-040
- Nyomatéktámasz nemesacél
- Tartozékok lineáris egységekhez
Mennyiségi egység
116,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőkészlet
Kivitel 1
lineáris egységhez
Kivitel 2
E típus
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
68
H=Magasság
47,4
L=Hossz
57,6
Typ E=Külső átmérő
40
B1
31
B2
12
B3
54
B4
22
D
M5
D1
6,4
D2
5
D3
10,4
L1
23
L3
52,5
L4
20,9
T
3
T1
3
UNSPSC Code
31251511
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
Nyomatéktámasz nemesacél.
Szerelőadapter, nemesacél.
Szerelőadapter, nemesacél.
További információk
A szerelőkészletekre a 85000-50 beállítószervek a 29105 lineáris egységekhez, a 21250 és 21250-01 duplacsöves lineáris egységekhez vagy a 29104 négyszög alakú lineáris egységekhez történő csatlakoztatására van szükség.
Accessory
Beállítószerv, nemesacél vagy alumínium 85000-50 lineáris egységekhez.
Lineáris egységek 29105.
Lineáris egységek nemesacél 29105.
Duplacsöves lineáris egységek 21250.
Duplacsöves lineáris egységek szerelőlemezzel 21250-01.
Lineáris egységek, alumínium, négyszögű 29104.
Lineáris egységek 29105.
Lineáris egységek nemesacél 29105.
Duplacsöves lineáris egységek 21250.
Duplacsöves lineáris egységek szerelőlemezzel 21250-01.
Lineáris egységek, alumínium, négyszögű 29104.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.