text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőkészlet
Kivitel 1
lineáris egységhez, négyszögű
Kivitel 2
Típus EV
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
B=Szélesség
68
H=Magasság
34,9
L=Hossz
57,6
B1
31
B2
12
B3
54
B4
22
D
M5
D1
6,4
D2
5
D3
10,4
EV típus
40
L1
23
L3
52,5
L4
20,9
T
3
T1
3
UNSPSC Code
31251511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nyomatéktámasz nemesacél.
Szerelőadapter, nemesacél.
További információk
A szerelőkészletekre a 85000-50 beállítószervek a 29105 lineáris egységekhez, a 21250 és 21250-01 duplacsöves lineáris egységekhez vagy a 29104 négyszög alakú lineáris egységekhez történő csatlakoztatására van szükség.
Accessory
Beállítószerv, nemesacél vagy alumínium 85000-50 lineáris egységekhez.
Lineáris egységek 29105.
Lineáris egységek nemesacél 29105.
Duplacsöves lineáris egységek 21250.
Duplacsöves lineáris egységek szerelőlemezzel 21250-01.
Lineáris egységek, alumínium, négyszögű 29104.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak