Hajtómű|hajtás lineáris egységhez nemesacél 85000-50-0121
- Intelligens állítóegység
- Egyszerű szerelés és üzembe helyezés
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
Mennyiségi egység
1 440,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hajtómű|hajtás
Kivitel 1
lineáris egységhez
Kivitel 2
Profibus
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
D=átmérő
12
L=Hossz
163
B
4
L1
17,5
L2
20,3
Nyomaték
Nm
5
UNSPSC Code
31251511
Védettségi fokozat
IP67
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A beállítószervek komplett, mechatronikus rendszerek. Egy elem nélküli Multiturn-impulzusgenerátorból, hajtóműből és egy motorból, valamint integrált teljesítmény- és vezérlőelektronikából állnak.
A beállítószervek intelligens állítóegységek, amelyek a géptengely végére, a géptengelyre vagy az orsóra szerelhetők. A kapott mozgatási parancsokat mechanikus forgó mozgásokká alakítják, és ily módon hajtják a géptengelyt. A nyomatéktámaszból és szerelő szögidomból álló rögzítőkészlet (85000-51) megakadályozza, hogy a hajtómű a géptengellyel együtt forogjon.
A beállítószervek intelligens állítóegységek, amelyek a géptengely végére, a géptengelyre vagy az orsóra szerelhetők. A kapott mozgatási parancsokat mechanikus forgó mozgásokká alakítják, és ily módon hajtják a géptengelyt. A nyomatéktámaszból és szerelő szögidomból álló rögzítőkészlet (85000-51) megakadályozza, hogy a hajtómű a géptengellyel együtt forogjon.
Anyag
Ház nemesacél vagy alumínium.
Adapter, nemesacél.
Adapter, nemesacél.
További információk
A beállítószervek 24 V és 30 V közötti tartományban két különböző tápfeszültséget igényelnek. A beállítószervek mechanikus kézi vészleállító kapcsolóval rendelkeznek, amely üzemzavar, pl. áramkimaradás esetében, lehetővé teszi a kézi működtetést. A hajtóművek a szervizcsatlakozón (mini-USB) keresztül a támogató eszközzel is konfigurálhatók.
Kullanım
A beállítószerveket nem a névleges forgatónyomatékkal történő folyamatos működésre, hanem rövid idejű működésre tervezték. A következő intervallumok vonatkoznak az üzemidőre (ED): 100 %-os tehernyomatéknál az ED 25 %, amely megfelel egy névleges S2 üzemmódnak 4 perces alapidővel: üzemidő (ED) = 1 perc, majd 3 perc szünet (PD). Csökkentett tehernyomaték esetén az ED a környezeti körülményektől és az alkalmazástól függően akár 50 % is lehet. Az egyéb üzemmódok védelme l²t- és hőmérséklet-felügyelettel, valamint beállítható áramkorlátozóval történik. A védelem keretében a rövid időre megnövelt indítónyomaték megengedett.
Felszerelés
A beállítószervek a keskeny oldallal vízszintesen vagy függőlegesen szerelhetők a géptengelyre. Fontos, hogy a hajtott tengely (rögzített csapágy) és a nyomatéktámasz rögzítési pontja (beálló csapágy) egy vonalban legyen, így az összes alkatrészre ható mechanikai igénybevétel a lehető legkisebb. Vízszintes beépítés esetében a beállítószerveket a keskeny oldallal felfelé kell beépíteni. A keresztirányú, azaz a széles oldallal felfelé történő beépítés csak a beépítési helyzet gondos felmérése alapján és a gyártó jóváhagyásával megengedett.
Az összeszerelési koncepció rögzített-beálló csapágyazást ír elő. A rögzített csapágy a beállítószerv tömegét felveszi oly módon, hogy a beállítószervet rátolható üreges tengelyen keresztül és szorítógyűrűvel erőzáró módon közvetlenül a géptengelyre rögzítik. A nyomatéktámasz megakadályozza, hogy a beállítószerv elforduljon és beálló csapágyként kompenzálja a hajtott tengelyen esetleg fellépő kiegyensúlyozatlan mozgásokat.
Az összeszerelési koncepció rögzített-beálló csapágyazást ír elő. A rögzített csapágy a beállítószerv tömegét felveszi oly módon, hogy a beállítószervet rátolható üreges tengelyen keresztül és szorítógyűrűvel erőzáró módon közvetlenül a géptengelyre rögzítik. A nyomatéktámasz megakadályozza, hogy a beállítószerv elforduljon és beálló csapágyként kompenzálja a hajtott tengelyen esetleg fellépő kiegyensúlyozatlan mozgásokat.
Rajzi hivatkozás
1. Állapotjelző - készülék (LED1)
2. Állapotjelző - kommunikáció (LED2)
3. Kommunikációs interfész (IN)
4. Kommunikációs interfész (OUT)
5. Funkcionális földelés (hernyócsavar M4)
6. Kicsavarozható vakdugó a beállító elemekhez
7. Kicsavarozható vakdugó a kézi beállításhoz
8. Feszültségellátás dugaszoló csatlakozója
9. Állapotjelző - IO-Link állapot (LED1)
10. Állapotjelző - IO-Link kommunikáció (LED2)
11. Dugaszoló csatlakozó M12: kommunikációs interfész
12. Hernyócsavar M4 (funkcionális földelés)
13. Kicsavarozható vakdugó a beállító elemekhez
14. Kicsavarozható vakdugó szervizeléshez
15. Dugaszoló csatlakozó M12: feszültségellátás
16. Beépítési helyzet vízszintes
17. Beépítési helyzet függőleges
18. Keresztirányú helyzet
19. Géptengely
20. Siklócsapágy
21. Nyomatéktámasz
22. Ászokcsavar
2. Állapotjelző - kommunikáció (LED2)
3. Kommunikációs interfész (IN)
4. Kommunikációs interfész (OUT)
5. Funkcionális földelés (hernyócsavar M4)
6. Kicsavarozható vakdugó a beállító elemekhez
7. Kicsavarozható vakdugó a kézi beállításhoz
8. Feszültségellátás dugaszoló csatlakozója
9. Állapotjelző - IO-Link állapot (LED1)
10. Állapotjelző - IO-Link kommunikáció (LED2)
11. Dugaszoló csatlakozó M12: kommunikációs interfész
12. Hernyócsavar M4 (funkcionális földelés)
13. Kicsavarozható vakdugó a beállító elemekhez
14. Kicsavarozható vakdugó szervizeléshez
15. Dugaszoló csatlakozó M12: feszültségellátás
16. Beépítési helyzet vízszintes
17. Beépítési helyzet függőleges
18. Keresztirányú helyzet
19. Géptengely
20. Siklócsapágy
21. Nyomatéktámasz
22. Ászokcsavar
Accessory
Szerelőkészletek, nemesacél, beállítószervhez 85000-51.
Dugaszoló csatlakozók a 80150-30 beállítószervhez.
Dugaszoló csatlakozók a 80150-30 beállítószervhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.