Hajtómű|hajtás lineáris egységhez nemesacél 85000-50-0101
- Intelligens állítóegység
- Egyszerű szerelés és üzembe helyezés
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
Sales unit
1 440,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Drive
Version 1
for linear actuator
Version 2
Profibus
Form
A
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
D=diameter
10
L=Length
163
B
3
L1
17,5
L2
20,3
Safety rating
IP67
Torque
Nm
5
UNSPSC Code
31251511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
A beállítószervek komplett, mechatronikus rendszerek. Egy elem nélküli Multiturn-impulzusgenerátorból, hajtóműből és egy motorból, valamint integrált teljesítmény- és vezérlőelektronikából állnak.
A beállítószervek intelligens állítóegységek, amelyek a géptengely végére, a géptengelyre vagy az orsóra szerelhetők. A kapott mozgatási parancsokat mechanikus forgó mozgásokká alakítják, és ily módon hajtják a géptengelyt. A nyomatéktámaszból és szerelő szögidomból álló rögzítőkészlet (85000-51) megakadályozza, hogy a hajtómű a géptengellyel együtt forogjon.
A beállítószervek intelligens állítóegységek, amelyek a géptengely végére, a géptengelyre vagy az orsóra szerelhetők. A kapott mozgatási parancsokat mechanikus forgó mozgásokká alakítják, és ily módon hajtják a géptengelyt. A nyomatéktámaszból és szerelő szögidomból álló rögzítőkészlet (85000-51) megakadályozza, hogy a hajtómű a géptengellyel együtt forogjon.
Anyag
Ház nemesacél vagy alumínium.
Adapter, nemesacél.
Adapter, nemesacél.
További információk
A beállítószervek 24 V és 30 V közötti tartományban két különböző tápfeszültséget igényelnek. A beállítószervek mechanikus kézi vészleállító kapcsolóval rendelkeznek, amely üzemzavar, pl. áramkimaradás esetében, lehetővé teszi a kézi működtetést. A hajtóművek a szervizcsatlakozón (mini-USB) keresztül a támogató eszközzel is konfigurálhatók.
Kullanım
A beállítószerveket nem a névleges forgatónyomatékkal történő folyamatos működésre, hanem rövid idejű működésre tervezték. A következő intervallumok vonatkoznak az üzemidőre (ED): 100 %-os tehernyomatéknál az ED 25 %, amely megfelel egy névleges S2 üzemmódnak 4 perces alapidővel: üzemidő (ED) = 1 perc, majd 3 perc szünet (PD). Csökkentett tehernyomaték esetén az ED a környezeti körülményektől és az alkalmazástól függően akár 50 % is lehet. Az egyéb üzemmódok védelme l²t- és hőmérséklet-felügyelettel, valamint beállítható áramkorlátozóval történik. A védelem keretében a rövid időre megnövelt indítónyomaték megengedett.
Felszerelés
A beállítószervek a keskeny oldallal vízszintesen vagy függőlegesen szerelhetők a géptengelyre. Fontos, hogy a hajtott tengely (rögzített csapágy) és a nyomatéktámasz rögzítési pontja (beálló csapágy) egy vonalban legyen, így az összes alkatrészre ható mechanikai igénybevétel a lehető legkisebb. Vízszintes beépítés esetében a beállítószerveket a keskeny oldallal felfelé kell beépíteni. A keresztirányú, azaz a széles oldallal felfelé történő beépítés csak a beépítési helyzet gondos felmérése alapján és a gyártó jóváhagyásával megengedett.
Az összeszerelési koncepció rögzített-beálló csapágyazást ír elő. A rögzített csapágy a beállítószerv tömegét felveszi oly módon, hogy a beállítószervet rátolható üreges tengelyen keresztül és szorítógyűrűvel erőzáró módon közvetlenül a géptengelyre rögzítik. A nyomatéktámasz megakadályozza, hogy a beállítószerv elforduljon és beálló csapágyként kompenzálja a hajtott tengelyen esetleg fellépő kiegyensúlyozatlan mozgásokat.
Az összeszerelési koncepció rögzített-beálló csapágyazást ír elő. A rögzített csapágy a beállítószerv tömegét felveszi oly módon, hogy a beállítószervet rátolható üreges tengelyen keresztül és szorítógyűrűvel erőzáró módon közvetlenül a géptengelyre rögzítik. A nyomatéktámasz megakadályozza, hogy a beállítószerv elforduljon és beálló csapágyként kompenzálja a hajtott tengelyen esetleg fellépő kiegyensúlyozatlan mozgásokat.
Rajzi hivatkozás
1. Állapotjelző - készülék (LED1)
2. Állapotjelző - kommunikáció (LED2)
3. Kommunikációs interfész (IN)
4. Kommunikációs interfész (OUT)
5. Funkcionális földelés (hernyócsavar M4)
6. Kicsavarozható vakdugó a beállító elemekhez
7. Kicsavarozható vakdugó a kézi beállításhoz
8. Feszültségellátás dugaszoló csatlakozója
9. Állapotjelző - IO-Link állapot (LED1)
10. Állapotjelző - IO-Link kommunikáció (LED2)
11. Dugaszoló csatlakozó M12: kommunikációs interfész
12. Hernyócsavar M4 (funkcionális földelés)
13. Kicsavarozható vakdugó a beállító elemekhez
14. Kicsavarozható vakdugó szervizeléshez
15. Dugaszoló csatlakozó M12: feszültségellátás
16. Beépítési helyzet vízszintes
17. Beépítési helyzet függőleges
18. Keresztirányú helyzet
19. Géptengely
20. Siklócsapágy
21. Nyomatéktámasz
22. Ászokcsavar
2. Állapotjelző - kommunikáció (LED2)
3. Kommunikációs interfész (IN)
4. Kommunikációs interfész (OUT)
5. Funkcionális földelés (hernyócsavar M4)
6. Kicsavarozható vakdugó a beállító elemekhez
7. Kicsavarozható vakdugó a kézi beállításhoz
8. Feszültségellátás dugaszoló csatlakozója
9. Állapotjelző - IO-Link állapot (LED1)
10. Állapotjelző - IO-Link kommunikáció (LED2)
11. Dugaszoló csatlakozó M12: kommunikációs interfész
12. Hernyócsavar M4 (funkcionális földelés)
13. Kicsavarozható vakdugó a beállító elemekhez
14. Kicsavarozható vakdugó szervizeléshez
15. Dugaszoló csatlakozó M12: feszültségellátás
16. Beépítési helyzet vízszintes
17. Beépítési helyzet függőleges
18. Keresztirányú helyzet
19. Géptengely
20. Siklócsapágy
21. Nyomatéktámasz
22. Ászokcsavar
Accessory
Szerelőkészletek, nemesacél, beállítószervhez 85000-51.
Dugaszoló csatlakozók a 80150-30 beállítószervhez.
Dugaszoló csatlakozók a 80150-30 beállítószervhez.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.