text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tápkábel
Kivitel 1
EU
UNSPSC Code
31171521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Vezérlések 85300 emelőoszlopok mozgatásához.
A vezérlésekhez legfeljebb két meghajtó csatlakoztatható. A vezérlések kézi kezelőszervvel működtethetők, 85300-15-01 LCD kijelzővel.
A 85300-10-91X1000 csatlakozókábel használható két vezérlés összekapcsolására, és így négy emelőoszlop szinkron mozgatására.
Egyedi igényre
Tápkábel (kivitel Svájc).
Tápkábel (kivitel Nagy-Britannia).
Tápkábel (kivitel Japán).
Tápkábel (kivitel USA).
Rajzi hivatkozás
1. Kézikapcsoló csatlakozódugó
2. Érzékelő csatlakozás
3. Motor csatlakozódugó 2
4. Motor csatlakozódugó 1
Accessory
Csatlakozókábel 85300-10-91X1000
Tápkábel 85300-10-92X1800
Kézi kezelőszerv LCD kijelzővel 85300-15-1
Kézi kezelő fiók 85300-15-91
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought