text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézi vezérlő fiók
UNSPSC Code
31171521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

További információk
Kézi kezelőszerv 85300-10-90 vezérlés működtetéséhez és 85300 emelőoszlopok beállításához.
A 85300 emelőoszlopok intuitív módon működtethetők a kijelzővel ellátott kézi kezelőszervvel (85300-15-1). Ezenkívül a köztes pozíciók menthetők, és több felhasználó között lehet váltani.
A kézi kezelőszervek a 85300-15-91 kézi kezelő fiókkal asztalhoz rögzíthetők.
Accessory
85300-15-91 kézi kezelő fiók
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak