text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Electro cylinder
Version 1
IO-Link
Form
A
Form definition
with external thread
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Air humidity in use (%)
0-90
Assembly position
beliebig
Max. Current digital signal output mA
100 / output
Max. acceleration m/s²
10
Max. feed force (permanent operation) N
1000
Max. feed force (top) N
1500
Max. power consumption (permanent operation) A
7
Max. power consumption (top) A
12
Max. power consumption logic mA
50
Max. speed 24V operation mm/s
150
Max. speed 48V operation mm/s
300
Operating range signal input VDC
24
Permitted voltage fluctuations
±15%
Pitch mm
5
Positioning accuracy in ± mm
±0.1
Rated voltage power circuit VDC
24-48
Repeat accuracy in ± mm
0,02
Safety rating
IP65/IP67
Size
80
Status display
3x LED
Travel S
300
UNSPSC Code
31251511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
A kompakt és nagy teljesítményű elektromos henger pontos lineáris mozgásokról gondoskodik az Ön gépében.

Az elektromos henger egy IO-Link orsóhajtás. Az innovatív all-in-one technológia a szervomotort, a szervovezérlőt és a golyós csavarorsót egy kompakt gépegységbe integrálja. A valós idejű beállítási értékeket az IO-Link kommunikációs interfészen keresztül adja ki.
Az elektromos henger kompatibilis a meglévő rendszerekkel, és nem igényel helyet a kapcsolószekrényben. Az egyszerű 2 pontos mozgások digitális jellel vezérelhetők, míg a potenciométerek lehetővé teszik az erő és a sebesség egyedi beállítását közvetlenül a meghajtón.
Anyag
Ház, zárófedél: alumínium, átlátszóra eloxált.
Tolócső: alumínium, keményre eloxált.
Tömítések: PUR, EPDM, NBR.
Menetes feltét: nemesacél.
Csavar: acél, horganyzott.
Orsó: nemesíthető acél.
Orsóanya: csapágyacél.
Burkolatok, forgógombok: nemesacél.
Zsírzógomb: acél, horganyzott.
Dugós csavarkötések: cink, nikkelezett.
További információk
Az elektromos henger elektromechanikus orsóhajtásként szolgál a lineáris mozgásokhoz. Fő alkotóelemei közé tartozik a szinkron szervomotor, az orsóhajtás és az integrált elektronika. Valamennyi alkatrész a házban helyezkedik el. A kitolási és behúzási sebesség, valamint az erőkorlátozás fokozatmentesen állítható a közvetlenül a házon elhelyezkedő forgógombokkal, vagy az előírt értékek változtathatóan és valós időben adhatók meg az IO-Link interfészen keresztül. Emellett a sebességek, gyorsulások és további paraméterek változtathatók, így a pozicionálási feladatok ugyanúgy megvalósíthatók, mint a komplex szervoalkalmazásokban. A vezérlés egyszerű digitális jelekkel is lehetséges az egyszerű pneumatikus hengerek vezérléséhez hasonlóan.

Az alapméretek az ISO 15552 szabványon alapulnak.
A csatlakozók és tartozékok méretei megfelelnek az ISO 15552 szabványnak.
Műszaki adatok
Orsó típusa: golyós orsó.
Beépített lineáris vezető: 15 mm-es profilsín-vezető golyós kocsival.
Motortípus: szinkron szervomotor.
Rotorállás-érzékelő: abszolút, egy fordulat, 12 bit.
Elfordulás elleni biztosítás dugattyúrúd: csúszóvezető (nincs külső forgatónyomaték).
Maximális kábelhossz: 20 méter
Digitális jelbemenetek száma: 3 (kihúzás, behúzás, betanítás).
Digitális jelkimenetek száma: 3 (kihúzás, behúzás, készenléti).
Jelbemenet tulajdonságai: galvanikusan elválasztva az elektromos fogyasztótól. Egymás között nem galvanikusan elválasztott.
Kimenetek kapcsoláslogikája: Push Pull.
Bemenetek kapcsoláslogikája: pozitív kapcsolás.
Referenciálás: ütköző külső / manuális IO-Linken keresztül.

Súly 100 mm löketnél: 2,8 kg.
10 mm-es löketnél kiegészítőleg: 0,74 kg.
Mozgatott tömeg ráadás / 10 mm löket: 0,00585 kg.
Kullanım
48 V-os tápfeszültség esetén minden egyes alkalmazásnál ellenőrizze, hogy szükség van-e fék chopperre. A generátor működése során túlfeszültségek léphetnek fel (2. és 4. kvadráns), amelyeket fék choperrel korlátozni kell.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: 0 °C-tól +40 °C-ig.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought